El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Módulo de alimentación
2861438

Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible (tensión principal)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Protección del circuito principal mediante un fusible interno
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
Indicaciones de diagnóstico y estado