IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC
-
Módulo Inline
2861894
Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible (tensión principal) y diagnóstico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Protección del circuito principal mediante un fusible interno