IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Módulo Inline
2861195
Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento) y diagnóstico, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios
Detalles de producto
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Diagnóstico local | |
| Indicaciones de fallos a través del bus | Mensaje de error periférico al haberse disparado o faltar un fusible |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de ID (hex.) | BE |
| Código de longitud (hex.) | C2 |
| Código de longitud (dec.) | 194 |
| Canal de datos de proceso | 2 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Longitud de registro | 2 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Digital | |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Fusible | Fusible 5 x 20, con 6,3 A, lento |
| Alimentación | |
| Tensión de lógica UL | 7,5 V |
| Tensión periférica | 24 V DC |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente máxima | máx. 45 mA |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 45 mA DC (máximo) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V ... 30 V (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 4 A (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 4 A (Suma de UM + US) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2861195 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 66.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520