El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM) y facilita automáticamente la alimentación para el circuito de segmentos 24 V (US). El borne posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión. El fusible interno protege el circuito principal y de segmento. Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
Módulo Inline
2701162
Módulo de alimentación Inline, variante para condiciones extremas, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Puesta a disposición de la tensión de segmento de 24 V US
Protección del circuito principal y de segmento mediante un fusible interno
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas