El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM) y facilita automáticamente la alimentación para el circuito de segmentos 24 V (US). El borne posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión. El fusible interno protege el circuito principal y de segmento.
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC
-
Módulo de alimentación
2862136
Módulo de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 21725/C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Puesta a disposición de la tensión de segmento de 24 V US
Protección del circuito principal y de segmento mediante un fusible interno