El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM). Además, en este borne puede poner a disposición la alimentación para un circuito de segmento de 24 V (US). Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
IB IL 24 PWR IN-XC-PAC
-
Módulo de alimentación
2701161
Módulo de alimentación Inline, variante para condiciones extremas, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
Protección del circuito principal mediante un fusible externo
Posibilidad de protección del circuito de segmento mediante un fusible externo
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas