IB IL 24 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación
2861331

Módulo de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
Protección del circuito principal mediante un fusible externo
Posibilidad de protección del circuito de segmento mediante un fusible externo