El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 8-PAC
-
Módulo digital
2861289
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 21595/C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAFunctional Safety
ID de homologación: 968/EL 711.08/23cULus Recognized
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
8 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 4 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado