El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC
-
Módulo Inline
2701010
Borne de salidas digitales Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 4 salidas, 24 V DC, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, técnica de conexión de 3 conductores
Detalles de producto
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 189 |
Código de ID (hex.) | BD |
Código de longitud (hex.) | 41 |
Código de longitud (dec.) | 65 |
Canal de datos de proceso | 4 Bit |
Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
Longitud de registro | 4 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de salidas | 4 |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas; electrónico |
Tensión de salida | 24 V DC |
Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -46 V ... -15 V |
Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
Corriente de salida máxima por módulo | 2 A |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (Diferencia de tensión con Inom. ≤ 1 V) |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 2 V |
Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
Carga nominal de lámparas | 12 W |
Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | máx. 300 Hz (Esta frecuencia de conmutación queda limitada por la velocidad de transmisión de datos seleccionada, por el número de participantes de bus, por la construcción del bus, por el software utilizado y el sistema de control y de ordenador empleado.) |
Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | máx. 25 mA |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Construcción | modular |
Volumen de suministro | incluidos Inline conector y superficie de rotulación |
Número de canales | 4 |
Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 4 bits |
Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga en circuito de segmento; electrónico por cada módulo |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 65 mA |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 2 A |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2701010 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRI132 |
GTIN | 4046356681049 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 90 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 66 g |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520