IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital
2861276

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 2 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga