IB IL 24 DO 2-PAC - Módulo digital
2861470

Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 2, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 1 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado