IB IL 24 DO 2-2A-2MBD-PAC - Módulo digital
2861700

Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 2, 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Detalles de producto









Sus ventajas

2 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Corriente nominal por salida: 2 A
Corriente total del borne: 4 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Homologados para la utilización para el circuito de segmento orientado a la seguridad