IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Módulo digital
2862961

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación, conectores numerados individualmente

Detalles de producto









Sus ventajas

16 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga