El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Módulo digital
2861292
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324BV
ID de homologación: 20989_C1 BVcULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
16 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga