IB IL 24 DI 8-PAC - Módulo digital
2861247

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A