Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea. El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales.
IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC
-
Módulo digital
2861690
Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tiempo de reacción típico | < 1 ms |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Número de canales | 8 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,6 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 2 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2861690 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI131 |
| GTIN | 4017918974596 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aac8324a-1e75-4945-980b-84945d0d48c7 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2.644 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Juego de conectores 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Conector Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
8 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
Indicaciones de diagnóstico y estado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520