IB IL 24 DI 4-PAC - Módulo digital
2861234

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 4, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 1 A