IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Módulo digital
2862958

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación, conectores numerados individualmente

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

16 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado