IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Módulo digital
2863520

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16 (NPN), 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Sus ventajas

16 entradas digitales, de conmutación npn
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado