El módulo de freno es un interruptor de freno electrónico pasivo que puede encajarse fácilmente en el borne de potencia a través de un conector COMBICON invertido de 3 polos.
La conexión con el freno se realiza a través de un conector COMBICON de 2 polos, con una sección de conexión de hasta 2,5 mm2.
IB IL 24 BR/DC
-
Módulo Inline
2742036
Módulo de ampliación Inline, para gobierno de frenos en combinación
Con bornes de potencia Inline, módulo de freno para frenos de 24 V DC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Monitorización de la corriente del motor
Control del motor a través de los datos de proceso de salida
Separación segura entre la tensión de red y la tensión de alimentación de 24 V según EN 50178
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección del motor electrónica integrada de acuerdo con IEC 60947-4
Posibilidad de conexión para un módulo de freno pasivo externo
Operación manual in situ