El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite alimentar la tensión de alimentación de 230 V AC en un rango de 230 V AC de la estación Inline. El volumen de suministro del borne de alimentación incluye un borne final con el que puede terminar el rango de 230 V AC.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
Módulo de alimentación
2861535
Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), sin fusible, 230 V AC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 36,6 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Longitud de registro (bus) | 0 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 0 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 0 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Características especiales | 230 V AC |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus)/área de E/S 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Ensayo individual 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Area de E/S 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Salida/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 230 V AC |
| Margen de tensión de periféricos | 207 V AC ... 253 V AC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Ondulación residual | ± 23 V |
| Absorción de corriente máxima | 8 A |
| Potenciales: Alimentación de la periferia | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 207 V AC ... 253 V AC |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (valor nominal) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Código de artículo | 2861535 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI121 |
| GTIN | 4017918907426 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 183.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8e04741-c2c3-4b8a-9b24-58af028fecb8 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3.605 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la fase L (230 V AC)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520