El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite alimentar la tensión de alimentación de 120 V AC en un rango de 120 V AC de la estación Inline. El volumen de suministro del borne de alimentación incluye un borne final con el que puede terminar el rango de 120 V AC.
IB IL 120 PWR IN-PAC
-
Módulo de alimentación
2861454
Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), sin fusible, 120 V AC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 36,6 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Longitud de registro | 0 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 0 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 0 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Características especiales | 120 V AC |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus)/área de E/S 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Ensayo individual 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Area de E/S 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Salida/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 120 V AC |
| Margen de tensión de periféricos | 108 V AC ... 135 V AC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Ondulación residual | ± 12 V |
| Absorción de corriente máxima | 8 A |
| Potenciales: Alimentación de la periferia | |
| Tensión de alimentación | 120 V AC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 108 V AC ... 135 V AC |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2861454 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI121 |
| GTIN | 4017918907402 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 183 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4baa3d09-6195-4e87-8a00-e467bfb9ed0f |
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la fase L (120 V AC)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520