FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:J - Módulo
1420154

Módulo, diseño: Módulo Patch para rack de 19", índice de protección: IP20, número de polos: 12, material: Aleación de aluminio, color: gris, Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño compacto con ferrule MT
Plug & Play
Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
Todas las conexiones en el lado frontal
Inserto de módulos con ahorro de espacio con una elevada densidad
Posibilidad de montaje flexible en soportes modulares
Fácilmente ampliable gracias al diseño modular