Proporciona conectividad con redes PROFINET, MODBUS TCP y OPC UA. Este permite el funcionamiento de hasta ocho sensores/actuadores IO-Link y también sirve para registrar señales digitales. El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones.
IOL MA8 PN DI8
-
Módulo de comunicación
1072838
El maestro IO-Link de ocho canales ofrece una cómoda configuración de los dispositivos IO-Link a través de la gestión basada en web. Permite la conectividad con redes PROFINET IO, MODBUS y OPC UA. Dispone de ocho entradas digitales adicionales, conexiones de alimentación de entrada redundantes, bornes enchufables con conexión push-in.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 114,5 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| PROFINET | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (con autonegociación) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| PROFINET | |
| Tipo de aparato | PROFINET-Device |
| Protocolos específicos del sistema | Protocolos PROFINET LLDP |
| Protocolos PROFINET Cliente MRP | |
| Protocolos PROFINET DCP | |
| DCE/RPC | |
| Protocolos soportados | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SSH | |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3,5 mA |
| Frecuencia de entrada | 0,5 kHz |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores | |
| Digital | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | Puertos IO-Link en el modo operativo Entrada digital (DI) |
| Número de entradas | máx. 8 (EN 61131-2 tipo 1 y 3) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 8 V DC ... 11,5 V DC (para pin C/Q) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores; electrónico | |
| IO-Link | |
| Descripción de la entrada | Entradas digitales (DI) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Corriente nominal de entrada | típ. 3,5 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores; sí | |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tiempo de ciclo | min. 4 ms (Tiempo de ciclo IO-Link) |
| Digital: | |
| Corriente de salida máxima por canal | 200 mA |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Puertos IO-Link en el modo operativo Salida digital (DO) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | máx. 8 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 200 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 1,6 A |
| Carga nominal resistiva | 4,8 W (120 Ω, con carga nominal) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 400 µA |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Stand-alone |
| Construcción | Stand-alone |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,4 W |
| Alimentación: IO-Link | |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | máx. 200 mA (en C/Q) |
| máx. 200 mA (en L+/L-) | |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | 155 mA |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | 3,7 A |
| Alimentación: | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 3,7 A |
| Absorción de corriente típica | 155 mA (con 24 V DC) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Código de artículo | 1072838 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI7PA |
| GTIN | 4055626765778 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 372.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 226.8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Gestión basada en web
Maestro IO-Link de 8 canales
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Conexiones para hasta 16 sensores digitales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520