Proporciona conectividad con redes EtherNet/IP, MODBUS TCP y OPC UA. Este permite el funcionamiento de hasta ocho sensores/actuadores IO-Link y también sirve para registrar señales digitales. El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones.
IOL MA8 EIP DI8
-
Módulo de comunicación
1072839
El maestro IO-Link de ocho canales ofrece una cómoda configuración de los dispositivos IO-Link a través de la gestión basada en web. Permite la conectividad con redes EtherNet/IP, MODBUS y OPC UA. Dispone de ocho entradas digitales adicionales, conexiones de alimentación de entrada redundantes, bornes enchufables con conexión push-in.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 114,5 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| EtherNet/IP™ | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (con autonegociación) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| EtherNet/IP™ | |
| Tipo de aparato | Dispositivo EtherNet/IP™ |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3,5 mA |
| Frecuencia de entrada | 0,5 kHz |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores | |
| Digital | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | Puertos IO-Link en el modo operativo Entrada digital (DI) |
| Número de entradas | máx. 8 (EN 61131-2 tipo 1 y 3) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 8 V DC ... 11,5 V DC (para pin C/Q) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores; electrónico | |
| IO-Link | |
| Descripción de la entrada | Entradas digitales (DI) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Corriente nominal de entrada | típ. 3,5 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores; sí | |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tiempo de ciclo | min. 4 ms (Tiempo de ciclo IO-Link) |
| Digital: | |
| Corriente de salida máxima por canal | 200 mA |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Puertos IO-Link en el modo operativo Salida digital (DO) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | máx. 8 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 200 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 1,6 A |
| Carga nominal resistiva | 4,8 W (120 Ω, con carga nominal) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 400 µA |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Stand-alone |
| Construcción | Stand-alone |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,4 W |
| Alimentación: IO-Link | |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | máx. 200 mA (en C/Q) |
| máx. 200 mA (en L+/L-) | |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | 155 mA |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | 3,7 A |
| Alimentación: | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 3,7 A |
| Absorción de corriente típica | 155 mA (con 24 V DC) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Código de artículo | 1072839 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 383.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 226.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Gestión basada en web
Maestro IO-Link de 8 canales
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Conexiones para hasta 16 sensores digitales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520