Los módulos analógicos multifuncionales Inline Block IO pueden utilizarse universalmente. Las cuatro entradas ofrecen o bien el registro de la diferencia de señales analógicas de corriente o tensión o bien la posibilidad de conectar termorresistencias (RTD). Además, en ambas salidas pueden conectarse opcionalmente actuadores de corriente o tensión. Adicionalmente, todos los canales están equipados de serie con conexiones de pantalla y están ejecutados en técnica de 2, 3 ó 4 conductores. Las señales analógicas se ponen a disposición con una resolución de 16 bits.
Los conectores pueden señalizarse con las superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la acreditada tira Zack ZBFM-6....
ILB PB AI4 AO2
-
Módulo de E/S
2878874
Módulo de entradas/salidas analógicas Inline Block IO, PROFIBUS, entradas: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., salidas: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Velocidad de transmisión | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 8 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entrada diferencial, incl. alimentación de sensores (24 V DC) |
| Número de entradas | máx. 4 (Entradas diferenciales, tensión o corriente individualmente seleccionable) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores (apantallados) |
| Actualización de los datos de proceso | 17 ms |
| Tiempo de conversión A/D | típ. 180 µs |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Frecuencia límite (3 dB) | 120 Hz (para preajuste de filtro de 4,5 ms) |
| 450 Hz (en filtro de 1,1 ms) | |
| Resolución del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Formato de datos | IB IL |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | típ. 107 Ω |
| Señal de entrada Tensión | -5 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | típ. 276 kΩ |
| Analógico: Entradas de tensión | |
| Número de entradas | 4 (Entradas diferenciales, tensión) |
| Comportamiento de rotura de cable | controladora contra 0 V |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Tiempo de filtro de entrada | 1,1 ms (O 4,5 ms por canal) |
| Analógico: Entradas de corriente | |
| Número de entradas | 4 (Entradas diferenciales, corriente) |
| Comportamiento de rotura de cable | controladora contra 0 mA; reconocimiento del libro de alambre con 4 mA ... 20 mA |
| Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | típ. 107 Ω |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas RTD analógicas |
| Número de entradas | 4 |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
| Número de salidas | 2 |
| Tiempo de conversión D/A | típ. 70 µs |
| Resolución convertidor D/A | 16 Bit |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito de las salidas |
| Formato de datos | IB IL |
| Representación del valor de salida | 16 bits (15 bits + signo) |
| Actualización de los datos de proceso | 17 ms |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | hasta 500 Ω |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 2 kΩ |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Inline |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA (Carga nominal AO-I) |
| típ. 100 mA | |
| Potenciales: Suministro de los sensores (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 220 mA (carga plena máxima) |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 220 mA (carga plena máxima) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2878874 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 465 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
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
Registro de diferencias o termómetro de resistencia (RTD)
2 salidas analógicas (apantalladas)
4 entradas analógicas (apantalladas)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520