ILB PB 24 DO32
-
Módulo de E/S
2862408
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, Salidas digitales: 32, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| Montaje sobre carril DIN |
| PROFIBUS DP | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Número de polos | 9 |
| Velocidad de transmisión | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 32 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -36 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 16 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 16 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal inductiva | 12 VA |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | 0,5 Hz |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Inline | |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Número de canales | 32 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 70 mA |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA1) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA2) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA3) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA4) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 70 mA |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Periferia / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Area de E/S / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: PROFIBUS / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Emisión de interferencias | Ámbito industrial |
| Código de artículo | 2862408 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918923877 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 526.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 510 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Corriente total del borne: 16 A
Corriente nominal por salida: 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
32 salidas digitales
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520