ILB PB 24 DI 8 DIO8
-
Módulo de E/S
2863562
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
| PROFIBUS DP | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Número de polos | 9 |
| Velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | 8 fijas y 8 de elección libre |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 5 mA |
| Corriente suma de sensores | máx. 2 A |
| Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 8 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal inductiva | 12 VA |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 60 mA |
| Potenciales: Suministro de los sensores (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 60 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Periferia / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Area de E/S / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: PROFIBUS / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 15g |
| Emisión de interferencias | Ámbito industrial |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2863562 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918956424 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 334 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 334 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline 2727624
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB 2744348
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
Sus ventajas
Conexión de bus D-SUB
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520