ILB IB 24 DO32 - Módulo de E/S
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Salidas digitales: 32, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

32 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 16 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado