ILB IB 24 DI16-DSUB
-
Módulo de E/S
2878421
Módulo de entradas digitales Inline Block IO, INTERBUS, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 y 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9 |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 16 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 60 mA |
| Potenciales: Suministro de los sensores (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 60 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | máx. 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| 25g | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Clase B (zona residencial) |
| Código de artículo | 2878421 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 319.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 263.56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369027 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
-
FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1851258
-
FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1851261
-
FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1851274
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520