ILB IB 24 DI 8 DO 8
-
Módulo de E/S
2862372
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 5 mA |
| Corriente suma de sensores | máx. 2 A |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 100 m |
| Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -36 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 4 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 4 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal inductiva | 12 VA |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | 0,5 Hz |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Inline | |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 80 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 80 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Periferia / bus remoto de entrada | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia / bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Area de E/S / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus remoto de entrada / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus remoto de salida / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus remoto de entrada / bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | máx. 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Clase B (zona residencial) |
| Código de artículo | 2862372 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923853 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 367.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 350 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline 2727624
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Conector apantallado Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
Sus ventajas
8 entradas digitales
8 salidas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
Corriente nominal por salida: 500 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520