ILB DN 24 DI16 DO16
-
Módulo de E/S
2862602
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| DeviceNet™ | |
| Número de canales | 1 |
| Tipo de conexión | TWIN COMBICON |
| Número de polos | 10 |
| Velocidad de transmisión | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 5 mA |
| Corriente suma de sensores | máx. 2 A |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 100 m |
| Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -36 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 8 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal inductiva | 12 VA |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | 0,5 Hz |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Stand-alone |
| Inline | |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Número de canales | 32 |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 25 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA1) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales: Alimentación de los actuadores (UA2) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 4 A |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 25 mA |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | 2 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Periferia / lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Emisión de interferencias | Ámbito industrial |
| Código de artículo | 2862602 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 517.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline 2727624
-
TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 GNAU CP - Conector 2862576
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
Sus ventajas
2 conectores macho TWIN COMBICON de 5 polos
16 salidas 24 V DC, 500 mA
16 entradas, 24 V DC
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520