ILB CO 24 DI16 DO16 - Módulo de E/S
2862592

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Block IO, CANopen®, Conector hembra D-SUB-9, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

16 salidas 24 V DC, 500  mA
16 entradas, 24 V DC
Conexión de bus D-SUB