El módulo está previsto para la utilización dentro de una estación ST.
Se utiliza para el registro de señales de sensores de temperatura resistivos.
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
Módulo de E/S
2700843
Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, RTD, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (termorresistencias)
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores