El módulo está previsto para la utilización dentro de una estación ST.
Se utiliza para registrar señales analógicas de tensión y corriente.
IB ST 24 BAI 8/EF
-
Módulo de E/S
2700842
Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 8 entradas, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, grado de protección IP20, compuesto de: parte de bornes de conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
| Anchura | 118 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 117 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Bus local ST | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Conector bus local ST |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 4 |
| Código de ID (dec.) | 127 |
| Código de longitud (dec.) | 4 |
| Área de direcciones de entrada | 8 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 8 Byte |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Número de entradas | máx. 8 (Tensión o corriente) |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores (apantallados) |
| Tiempo de conversión A/D | máx. 10 µs (por canal) |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Representación del valor de medición | 8 bits Straight Binary (preajustado) o 12 bits complemento a dos (parametrizable) |
| Analógico: Entradas de tensión | |
| Número de entradas | 8 (Entradas de tensión) |
| Resolución convertidor A/D | 12 Bit (4096 pasos; 2,44 mV/paso de cuantificación) |
| 8 Bit (256 pasos; 39 mV/paso de cuantificación) | |
| Comportamiento de rotura de cable | desactivación |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 150 kΩ |
| Analógico: Entradas de corriente | |
| Número de entradas | 8 (Entradas de corriente) |
| Tiempo de conversión A/D | máx. 10 µs |
| Resolución convertidor A/D | 12 Bit (4096 pasos; 3,91 µA/paso de cuantificación) |
| 8 Bit (256 pasos; 62,7 μA/paso de cuantificación) | |
| Comportamiento de rotura de cable | desactivación |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (pico) | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 77 Ω |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | modular |
| Interbus Smart Terminal | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 4 palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Corte de la alimentación interna de periferia Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Fallo del fusible F1 Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Corte de la alimentación de periféricos Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector bus local ST |
| Denominación | Alimentación de lógica |
| Tensión de alimentación | 9 V DC (del bus local ST) |
| Absorción de corriente | típ. 54 mA |
| máx. 80 mA | |
| Consumo de potencia | típ. 0,5 W |
| Alimentación: Tensión de alimentación de la periferia | |
| Denominación | US |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = corriente total para alimentar los sensores pasivos de todos los canales)) |
| típ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = corriente total para alimentar los sensores pasivos de todos los canales)) | |
| Alimentación: Alimentación sensores pasivos | |
| Denominación | UB (generado internamente) |
| Tensión de alimentación | 15 V ±6 % |
| Absorción de corriente | máx. 100 mA (Total para todos los canales) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Bus/entradas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación/entradas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación/conductor de protección | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión periférica/conductor de protección | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Borna |
| Borna | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2700842 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI341 |
| GTIN | 4046356660631 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 591.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 591.5 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0.838 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas analógicas para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520