IB ST 24 BAI 2/SF - Módulo de E/S
2722771

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 2 entradas, 0 hasta 20 mA, 4 hasta 20 mA, 0 hasta 10 V, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Módulos de registro de temperatura