IB ST 24 AO 4/EF
-
Módulo de E/S
2700839
Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, 4 salidas, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, compuesto de: parte de bornes de conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
| Anchura | 118 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 117 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Bus local ST | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Conector bus local ST |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 4 |
| Código de ID (dec.) | 125 |
| Código de longitud (dec.) | 4 |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 8 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores (apantallados) |
| Número de salidas | 4 (Tensión o corriente) |
| Tiempo de conversión D/A | máx. 1 ms (Incl. Sew Rate) |
| Resolución convertidor D/A | 12 Bit |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios; Diodo supresor |
| Representación del valor de salida | 16 bits complemento a dos |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (Modo SF y SF4) |
| 4 mA ... 20 mA (Modo SF4) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | hasta 500 Ω |
| Señal de salida tensión | -10 V ... 10 V (Modo BP) |
| 0 V ... 10 V (Modo SF y SF4) | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 2 kΩ |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | modular |
| Interbus Smart Terminal | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 4 palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Corte de la alimentación interna de periferia Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Fallo del fusible F1 Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Corte de la alimentación de periféricos Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector bus local ST |
| Denominación | Alimentación de lógica |
| Tensión de alimentación | 9 V DC (del bus local ST) |
| Absorción de corriente | típ. 54 mA |
| máx. 80 mA | |
| Consumo de potencia | típ. 0,5 W |
| Alimentación: Tensión de alimentación de la periferia | |
| Denominación | US |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 48 mA (Modo BP) |
| típ. 130 mA (Modo SF y SF4) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Bus/salidas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación/salidas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación/conductor de protección | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión periférica/conductor de protección | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Borna |
| Borna | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2700839 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 585 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 11.88 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520