IB ST 24 AI 4/I - Módulo de E/S
2719629

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas con separación galvánica, 0 - 20 mA, 4 - 20mA, 0 - 10 V, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Módulos de registro de temperatura
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)