El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de las señales de los termopares habituales en el entorno industrial. El módulo soporta distintos modelos de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 46710 y tensiones lineales de -100 mV a +100 mV. Adicionalmente ofrece una tensión de entrada de -5 V a +5 V. Gracias a un convertidor de medida se pueden controlar p. ej. corrientes de caldeo. Se pueden utilizar las 4 entradas Pt 100 (CJ1 ... CJ4) como entrada de sensor o como junta de referencia externa respectivamente.
AXL UTH 8-ME
-
Módulo de E/S
2688420
Módulo de temperatura Axioline, 8 entradas para la conexión de sensores de termopar (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688417 AXL UTH 8)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Placa de características guardada
Posibilidad de conex. externa de sensores de la junta de referencia Pt 100
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
8 canales de entrada para la conexión de elementos térmicos o tensiones lineales de -100 mV a +100 mV
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
1 canal de entrada analógico para la conexión de tensiones de -5 V a +5 V
Bajas tolerancias (típicamente: ±0,01 %, tipo de sensor K)
Alta estabilidad térmica (típica 5 ppm/K)
Función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Alta resistencia a la influencia de interferencias electromagnéticas (clase A)
Supervisión de la instalación con indicador mediante LED de diagnóstico en cada canal