El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL SE RTD4 PT100 - Módulo de temperatura
1088106

Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Detección de sensores de temperatura Pt 100, Entradas RTD analógicas: 4 (Pt 100), tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

4 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (Pt 100)
Conexión de los sensores en técnica de 3 conductor
Posibilidad de conexión también de sensores de 2 y 4 conductores
Formato de datos: representación normalizada
Resolución: 16 bits
Detección de rotura de cable
Comportamiento de valor sustitutivo parametrizable para cada entrada
Placa de características guardada