Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra las posiciones de encoders incrementales.
AXL SE INC1 SYM
-
Módulo de función
1088130
Axioline Smart Elements, Módulo de función, Registro de posiciones, Encoder incremental; Entrada de transmisor de valor incremental: 1, emisor simétrico según EIA-422; Entradas digitales: 2, 24 V DC; índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Canal de datos de proceso | 80 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 10 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 10 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 19 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Número de entradas | 2 (DI Ref, DI L) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 3 mA |
| Frecuencia de entrada | máx. 200 Hz (en entrada Latch DI L) |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 400 µs |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios; Diodo supresor |
| Transmisor | |
| Número de entradas | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Denominación Entrada | Entrada de transmisor de valor incremental |
| Señales de transmisor | emisor simétrico según EIA-422 |
| Longitud del cable | máx. 30 m (cable apantallado) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
| Transmisor | |
| Número | 1 (+5 V) |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC |
| Margen de tensión | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Capacidad de corriente | máx. 250 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; eléctrico y térmico |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Número | 1 (+24 V) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Margen de tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Capacidad de corriente | máx. 500 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; eléctrico (a partir de aprox. 600 mA) |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Número | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Denominación | Encoders incrementales simétricos |
| Nivel de tensión de las señales | Señal diferencial (señal invertida), según EIA-422 |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -20 V DC ... 20 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 1 MHz |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 700 mA |
| típ. 512 mA | |
| Absorción de corriente | min. 11 mA (sin periferia conectada) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1088130 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIB61 |
| GTIN | 4055626886183 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c1cefc67-bf3c-4ac2-91fa-26cef19be2ca |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
Registro de señales digitales de encoders incrementales simétricos (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Registro de impulsos hasta 1 MHz
Análisis de ejes lineales o rotativos
Fuente de alimentación para transmisor de 5 V o 24 V
1 entrada que se puede usar como referencia
Función Latch para el almacenamiento intermedio rápido de posiciones
Registro de 32 bits para emitir los incrementos registrados
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520