Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element cuenta con dos relés de contacto conmutados dispuestos de forma flotante e independiente. En una placa posterior Axioline F puede utilizar directamente módulos de baja tensión y pequeña tensión yuxtapuestos.
AXL SE DOR2 W 230
-
Módulo de relés
1105562
Axioline Smart Elements, Módulo de relés, Salidas por relé: 2 (libre de potencial), Conmutador, 220 V DC, 230 V AC, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Módulo | |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 9 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Relé | |
| Número de salidas | 2 (libre de potencial) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Tipo de conmutación del contacto | Conmutador |
| Corriente de conmutación | máx. 6 A (hasta 250 V AC, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
| máx. 6 A (hasta 30 V DC, contacto NA, uso general) | |
| máx. 3 A (hasta 30 V DC, contacto NC, uso general) | |
| máx. 580 mA (con 48 V DC) | |
| máx. 250 mA (con 110 V DC) | |
| máx. 125 mA (con 220 V DC) | |
| máx. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| máx. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| Potencia mín. de conmutación | máx. 1500 VA (Aplicaciones AC hasta 55 ºC, observar además el derating) |
| máx. 180 W (hasta 30 V DC, contacto NA, uso general) | |
| máx. 90 W (hasta 30 V DC, contacto NC, uso general) | |
| máx. 28 W (por encima de 30 V DC) | |
| Consulte la curva de límite de carga para ver otros valores DC. | |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
| 0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| 0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| Capacidad de ruptura según UL/CSA 61010-2-201 | 5 A (AC, B300, hasta máx. 55 °C) |
| 1 A (DC, R300, hasta máx. 60 °C) | |
| Número de maniobras | máx. 6 (por minuto) |
| Vida útil mecánica | 20x 106 operaciones |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 36 mA (18 mA por relé, todos los contactos flotantes) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/contacto de relé | 4 kV |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/contacto de relé | 4 kV |
| Tensión de prueba: Contacto de relé/tierra funcional | 4 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Código de artículo | 1105562 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIB34 |
| GTIN | 4055626989013 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42.95 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
2 relés monoestables
Conexiones para 2 actuadores libres de potencial
Corriente de conmutación por canal: máx. 6 A
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520