El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL RTD 8-ME - Módulo de E/S
2688190

Módulo de temperatura Axioline, 8 entradas para la conexión de resistencias de medición de temperatura (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688077 AXL RTD 8)

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

8 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Placa de características guardada
Entradas protegidas contra cortocircuitos
Filtro programable
Indicación de valores medidos en formato de 16 bits o de Floating Point
Repres. normalizada valores de medida directamente en ºC, ºF o en Ω
Linealización digital de sensores integrada
Entradas lineales de 500 Ω y 5 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Baja emisión de interferencias
Control instalación mediante función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Inmunidad a interferencias muy alta
Estabilidad térmica