El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - Módulo digital
1087077

Axioline P, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 48 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, Activación magnética, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro señales de control digitales alimentadas en la salida 24 V DC - 48 mA para accionamientos magnéticos
Salidas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap