El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión. Los valores característicos de salida digital del módulo de 21 V DC y 60 mA permiten la conexión de hasta cuatro señales de salida digitales controladas magnéticamente.
    
  
  AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F
   - 
  Módulo digital
    
      1087078
      
      
    
  
      Axioline P, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 21 V, 60 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, Activación magnética, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID de homologación: FILE E196811UL listado
ID de homologación: FIILE E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID de homologación: 2025122316122298UKCA-EX
ID de homologación: UL22UKEX2508XProductos compatibles
Sus ventajas
Cuatro señales de control digitales alimentadas en la salida, 21 V DC y 60 mA, para accionamientos magnéticos
        Salidas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
        Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
        Apto para hot swap