El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión. El módulo permite la conexión de hasta cuatro dispositivos HART. El módulo de E/S analógico de salida apto para HART gestiona datos analógicos de salida y datos HART hacia y desde bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del acoplador de bus a través del bus local Axioline P.
AXL P AO4 HART 1F
-
Módulo analógico
1087079
Axioline P, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, HART - Funcionalidad, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 77,14 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril simétrico TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Bus local Axioline P | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 32 Byte (Firmware 1.00) |
| 40 Byte (a partir del firmware 1.02) | |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
| Número de salidas | 4 (HART) |
| Resolución convertidor D/A | 16 Bit |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; Electrónica por canal |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Formato de datos | Inline, compatible con S7, formato estándar |
| Representación del valor de salida | 16 bits |
| Actualización de los datos de proceso | 1,9 ms (Latencia de la salida analógica) |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline P |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho |
| Características especiales | HART - Funcionalidad |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,55 W |
| Potenciales: Tensión de alimentación (UL) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | max. 160 mA (a través del módulo de zócalo de bus) |
| típ. 115 mA (a través del módulo de zócalo de bus) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Potenciales: Alimentación del bus local Axioline P (Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 135 mA |
| típ. 110 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (Ubus)/entradas analógicas | 1500 V AC, 60 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas analógicas | 1500 V AC, 60 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Entradas analógicas/tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conector Axioline P |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones para las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline P: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conector Axioline P | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones para las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline P: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | DEMKO 20 ATEX 2334X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx UL 20.0002X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCAI22UKEx1052416X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Certificado | E238705 |
| UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| Certificado | E196811 |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Datos Ex | |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 1087079 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIP42 |
| GTIN | 4055626882468 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 355 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 353 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
4 señales de control analógicas alimentadas en la salida para HART
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA y 0 mA ... 20 mA
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520