El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de las señales de los termopares habituales en el entorno industrial. El módulo soporta distintos modelos de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 46710 y tensiones lineales de -100 mV a +100 mV. Adicionalmente ofrece una tensión de entrada de -5 V a +5 V. Gracias a un convertidor de medida se pueden controlar p. ej. corrientes de caldeo. Se pueden utilizar las 4 entradas Pt 100 (CJ1 ... CJ4) como entrada de sensor o como junta de referencia externa respectivamente.
AXL F UTH8 XC 1F
-
Módulo de temperatura
2702464
Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (8 entradas para elem. térmicos o tensión lineal, adic. 1 entrada -5 V hasta +5 V), tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ATEX
ID de homologación: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de homologación: E366272CCC
ID de homologación: 2021122309114456Productos compatibles
Sus ventajas
8 canales de entrada para la conexión de elementos térmicos o tensiones lineales de -100 mV a +100 mV
1 canal de entrada analógico para la conexión de tensiones de -5 V a +5 V
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Posibilidad de conex. externa de sensores de la junta de referencia Pt 100
Fácil aplicación mediante linealización interna de las curvas características de sensores
Bajas tolerancias (típicamente: ±0,01 %, tipo de sensor K)
Alta estabilidad térmica (típica 5 ppm/K)
Alta resistencia a la influencia de interferencias electromagnéticas (clase A)
Función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Placa de características guardada
Supervisión de la instalación con indicador mediante LED de diagnóstico en cada canal
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente