AXL F UTH8 1F - Módulo de temperatura
2688417

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (8 entradas para elem. térmicos o tensión lineal, adic. 1 entrada -5 V hasta +5 V), tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 canales de entrada para la conexión de elementos térmicos o tensiones lineales de -100 mV a +100 mV
1 canal de entrada analógico para la conexión de tensiones de -5 V a +5 V
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Posibilidad de conex. externa de sensores de la junta de referencia Pt 100
Fácil aplicación mediante linealización interna de las curvas características de sensores
Bajas tolerancias (típicamente: ±0,01 %, tipo de sensor K)
Alta estabilidad térmica (típica 5 ppm/K)
Alta resistencia a la influencia de interferencias electromagnéticas (clase A)
Función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Placa de características guardada
Supervisión de la instalación con indicador mediante LED de diagnóstico en cada canal