AXL F UTH4 1H - Módulo de temperatura
2688598

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 4 (4 entradas para termopares o tensión lineal, adicionalmente 1 entrada -5 V hasta +5 V), tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 canales de entrada analógicos para la conexión de termopares o tensiones lineales de -100 mV a +100 mV
1 canal de entrada analógico para la conexión de tensiones de -5 V a +5 V
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Posibilidad de conex. externa de sensores de la junta de referencia Pt 100
Bajas tolerancias (típicamente: ±0,01 %, tipo de sensor K)
Tolerancias de medición muy bajas también en diferentes posiciones de montaje mediante una compensación integrada de la posición espacial de la unión fría interna
Alta estabilidad térmica (típica 8 ppm/K)
Alta resistencia a la influencia de interferencias electromagnéticas (clase A)
Función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Placa de características guardada
Supervisión de la instalación con indicador mediante LED de diagnóstico en cada canal