AXL F SGI2 1H - Módulo analógico
2702911

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de registro de extensómetros, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 entradas de alta precisión para DMS
Rangos de medición cotejados en fábrica con valores característicos nominales
Entrada de valores característicos manual
Actualización de datos de proceso parametrizables en etapas entre 200 μs y 100 ms
Ajustable en el entorno de proceso mediante igualación de tramo
Ajuste de 2 puntos
Conexión de los DMS en la tecnología de 6 y 4 conductores
Detección de rotura de cable ampliada
Alimentación de sensores hasta 115 mA (8 células de pesaje con 350 Ω por canal)
Por canal: bajo ohmiaje, contacto NA libre de potencial
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Dispositivo de tara